|
|
06250_CPomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero.Versione:Finitura lucida. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06250-11604 | C | nero | M4 | 16 | 8 | 15 | 9 |  | | 0,43 € | | 06250-11605 | C | nero | M5 | 16 | 8 | 15 | 11 |  | | 0,43 € | | 06250-11606 | C | nero | M6 | 16 | 8 | 15 | 12 |  | | 0,46 € | | 06250-12005 | C | nero | M5 | 20 | 12 | 18 | 11 |  | | 0,45 € | | 06250-12006 | C | nero | M6 | 20 | 12 | 18 | 14 |  | | 0,45 € | | 06250-12506 | C | nero | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 15 |  | | 0,54 € | | 06250-12508 | C | nero | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 17 |  | | 0,54 € | | 06250-13008 | C | nero | M8 | 30 | 15 | 28 | 19 |  | | 0,89 € | | 06250-13208 | C | nero | M8 | 32 | 18 | 29 | 17 |  | | 0,67 € | | 06250-13210 | C | nero | M10 | 32 | 18 | 29 | 22 |  | | 0,67 € | | 06250-13508 | C | nero | M8 | 36 | 16 | 34 | 17 |  | | 1,00 € | | 06250-13510 | C | nero | M10 | 36 | 16 | 34 | 23 |  | | 1,00 € | | 06250-14008 | C | nero | M8 | 40 | 22 | 37 | 17 |  | | 1,22 € | | 06250-14010 | C | nero | M10 | 40 | 22 | 37 | 23 |  | | 1,22 € | | 06250-14012 | C | nero | M12 | 40 | 22 | 37 | 26 |  | | 1,22 € | | 06250-14510 | C | nero | M10 | 45 | 17 | 43 | 22 |  | | 1,68 € | | 06250-14512 | C | nero | M12 | 45 | 17 | 43 | 27 |  | | 1,68 € | | 06250-15010 | C | nero | M10 | 50 | 29 | 46 | 23 |  | | 1,94 € | | 06250-15012 | C | nero | M12 | 50 | 29 | 46 | 25 |  | | 1,94 € | | 06250-116041 | C | rosso | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,56 € | | 06250-116051 | C | rosso | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 |  | | 0,56 € | | 06250-120051 | C | rosso | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 |  | | 0,64 € | | 06250-120061 | C | rosso | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 |  | | 0,64 € | | 06250-125061 | C | rosso | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 |  | | 0,69 € | | 06250-125081 | C | rosso | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 |  | | 0,69 € | | 06250-130081 | C | rosso | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 |  | | 1,14 € | | 06250-132081 | C | rosso | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 |  | | 1,00 € | | 06250-140081 | C | rosso | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 |  | | 1,76 € | | 06250-135101 | C | rosso | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 |  | | 1,40 € | | 06250-140101 | C | rosso | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 |  | | 1,76 € | | 06250-150101 | C | rosso | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 |  | | 2,71 € | | 06250-150121 | C | rosso | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 |  | | 2,71 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|