norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile
05591-05

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide).
Versione:Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che l'albero sia retratto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Accessori:Piastre di bloccaggio 05592Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05591-05 Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile 402 kB
 Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro 05591-05 e piastra di bloccaggio 05592 221 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica o acciaio inox con gambo retrattile

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica con gambo retrattile

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica con gambo retrattile

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
05591-05-516poliammideperno in acciaio515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤130 °C 35,96 €
05591-05-817poliammideperno in acciaio81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤130 °C 36,90 €

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox con gambo retrattile

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox con gambo retrattile

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
05591-05-1516acciaio inoxperno in acciaio inox515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C 64,37 €
05591-05-1817acciaio inoxperno in acciaio inox81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C 68,15 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83