norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 13,5 mm.Accessori:Serratura girevole compatta 05561.
Serratura girevole compatta con azionamento a leva 05562.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05563 Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 145 kB

Disegni

Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2BB1A con H=13,5L

Adatto per serratura girevole norelem

CADAcc.PrezzoOrdinare
05563-0124X075senza battutaa gomito verso l'alto126,17,52405561, 05562 0,59 €
05563-0124X135senza battutadritto126,113,52405561, 05562 0,59 €
05563-0124X195senza battutaa gomito in giù126,119,52405561, 05562 0,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83