norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole compatta, con azionamento a leva, diametro del corpo 22 mm
05562

Serratura girevole compatta, con azionamento a leva, diametro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione:Alloggiamento cromato. Azionamento verniciato a polvere colore nero.
Dado zincati.
Nota:Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 2233).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 05563.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05562 Serratura girevole compatta, con azionamento a leva, diametro del corpo 22 mm 174 kB

Disegni

Serratura girevole compatta, con azionamento a leva, diametro del corpo 22 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Azionamento

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05562-30132leva13,55 9,66 €
05562-31132leva con serratura13,55 9,66 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83