norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione:Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Dado zincato.
Nota:Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per le applicazioni ferroviarie della Categoria 1, Classe B (=requisito elevato).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 05563.
Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio
c) A triangolo 6,5 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05561 Serratura girevole compatta, diametro del corpo 20 mm 238 kB

Disegni

Serratura girevole compatta, diametro del corpo 20 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Azionamento

HSWS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05561-16131argentoquadro 6 mm13,5207 3,11 €
05561-20131argentointaglio13,5207 3,11 €
05561-86131argentoa triangolo 6,5 mm13,5207 3,11 €
05561-16132neroquadro 6 mm13,5207 3,11 €
05561-20132nerointaglio13,5207 3,11 €
05561-86132neroa triangolo 6,5 mm13,5207 3,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83