norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica con gambo retrattile
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli. Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.Materiale:Alloggiamento in acciaio inox. Perno in acciaio. Perno in acciaio inox. Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).Versione:Alloggiamento non trattato. Perno nichelato. Perno non trattato. Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione. Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm. Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre. Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che l'albero sia retratto. Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON". Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.Accessori:Piastre di bloccaggio 05592Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1 2) Possibilità di montaggio 2 3) Piastra
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.