norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio con appoggio mobile
04444

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo trattato termicamente, brunito e superficie di appoggio rettificata.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota:Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04444 Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio con appoggio mobile 189 kB

Disegni

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio con appoggio mobile

Selezione/filtro articoli

N. ordineVite di
fissaggio
compatibile
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWForo
oblungo
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
Accessori NLMCADAcc.PrezzoOrdinare
04444-08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37chiuso8,92804521-10-1013 95,62 €
04444-12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58chiuso17,88804521-10-1216 107,02 €
04444-16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712aperto26,713504521-10-1624 300,97 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83