norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Blocchi lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
01160

Blocchi lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250 ricotto o EN AW-7075.Nota:La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Nota disegno:
Superfici lavorate:
±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +1/+5
da 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01160 Blocchi lavorati su ogni lato ghisa e alluminio 133 kB

Disegni

Blocchi lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
ghisa grigia
N. ordine
alluminio
L = lunghezzaB

HFiltro
01160-02X01160-202X3003220
01160-03X01160-203X3004025
01160-04X01160-204X300/600/8005032
01160-05X01160-205X300/600/8006340
01160-06X01160-206X300/600/10008050
01160-07X01160-207X300/600/100010063
01160-08X01160-208X300/60012580
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83