norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre base ghisa grigia rotonde con cave a T
01126-10

Piastre base ghisa grigia rotonde con cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le piastre di base rotonde con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01126-10 Piastre base ghisa grigia rotonde con cave a T 214 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base sulle tavole 1,5 MB

Disegni

Piastre base ghisa grigia rotonde con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineD2H

H4D4L2L6L9BN=Larghezza
cava
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
01126-10-314300503005023M12150250751422 1.053,40 €
01126-10-314400504005023M12250350751444 1.739,95 €
01126-10-318500655006530M163004501001844 2.377,05 €
01126-10-318600656006530M164005501001844 3.675,40 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83