norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1181.Versione:Superficie non trattata.Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Spessore: +0/-0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01060 Base in acciaio 154 kB

Disegni

Base in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineLL1BB1SD

CADAcc.PrezzoOrdinare
01060-01125100100801211 85,36 €
01060-021601401251001611 128,73 €
01060-032001801601402013 222,11 €
01060-042502202001802013 291,33 €
01060-053152802502202013 369,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83