norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastra base alluminio con fori filettati
01042

Piastra base alluminio con fori filettati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:con rivestimento duro.Nota:Piastre base con filettatura di collegamento M6 con rete da 50 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 01042_Datasheet_32569_Piastra_base_alluminio_con_fori_filettati--it 418 kB

Disegni

Piastra base alluminio con fori filettati

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2D

HLL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
01042-300300203002550M6203002550 696,95 €
01042-500250202502550M6205002550 914,32 €
01042-600300203002550M6206002550 1.437,03 €
01042-800400204002550M6208002550 2.709,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83