norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:GJL 250 ricotto.Nota:

Piastre disponibili su richiesta anche con cave.


Tipo A:
superfici di appoggio rettificate (Ra 0,8).


Tipo B:
superfici di appoggio (Ra 0,8) e superfici laterali (Ra 1,6) rettificate.


Tipo C:
superfici di appoggio e laterali fresate (Ra 3,2).

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01150 Piastre lavorate su ogni lato ghisa 162 kB

Disegni (sintesi completa)

Piastre lavorate su ogni lato ghisa

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo A

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo A

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLSACADAcc.PrezzoOrdinare
01150-001A2002525 496,02 €
01150-002A2503535 604,72 €
01150-004A3204040 956,97 €
01150-006A4004550 1.675,60 €
01150-008A5005060 2.569,89 €

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo B

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLSACADAcc.PrezzoOrdinare

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo C

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo C

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLSACADAcc.PrezzoOrdinare
01150-00111C2002525 136,09 €
01150-00211C2503535 247,07 €
01150-00411C3204040 361,27 €
01150-00611C4004550 778,67 €
01150-00811C5005060 1.115,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83