norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Lastra rettangolare in acciaio di precisione
01130

Lastra rettangolare in acciaio di precisione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.1730.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le lastre in acciaio di precisione sono particolarmente idonee come base per macchinari, utensili e dispositivi. La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01130 Lastra rettangolare in acciaio di precisione 102 kB

Disegni

Lastra rettangolare in acciaio di precisione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

L = lunghezzaBSFiltro
01130-01X250/500/750/1000408
01130-02X250/500/750/10005010
01130-03X250/500/750/10006312
01130-04X250/500/750/10008016
01130-05X250/500/750/100010016
01130-06X250/500/750/100010020
01130-07X250/500/750/100012525
01130-08X250/500/750/100015025
01130-09X250/500/750/100016032
01130-10X250/500/750/100020032
01130-11X250/500/750/100030040
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83