norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti di collegamento
Spina GST18i3 - Presa GST18i3
80161-10

Giunti di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Versione:colore nero.Nota:Giunto di collegamento a 3 poli per il collegamento diretto di prese multiple e lampade LED.

Lato 1: Spina GST18i3.
Lato 2: presa GST18i3.

Attenzione: L'uso del giunto di collegamento è consentito solo in combinazione con un connettore per profilato con tassello di tipo I 07075-02.
Range di temperatura: Resistenza alla temperatura continua di 70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80161-10 Giunti di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3 257 kB

Disegni

Giunti di collegamento
Spina GST18i3 - Presa GST18i3

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tensione nominale
V
Corrente nominale
A
Grado di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
80161-10-1225016IP20 9,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83