norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cavo di collegamento
Spina GST18i3 - Presa GST18i3
80161-05

Cavo di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Isolamento dei cavi: plastica PVC.
Spina: plastica PA.
Materiale dei contatti: CuZn, stagnato.
Versione:colore nero.Nota:Cavo per il collegamento di prese multiple e lampade a LED.

Lato 1: Spina GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Lato 2: presa GST18i3. Autobloccante (può essere sbloccato con appositi attrezzi).
Range di temperatura: Resistenza alla temperatura continua di 70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80161-05 Cavo di collegamento Spina GST18i3 - Presa GST18i3 250 kB

Disegni

Cavo di collegamento
Spina GST18i3 - Presa GST18i3

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

Numero di
conduttori x
diametro conduttore
Tensione nominale
V
Corrente nominale
A
Tipo di cavo
Grado di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
80161-05-12X20002000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 18,17 €
80161-05-12X40004000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 36,23 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83