norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Guida di base in alluminio.
Versione:non trattato.
Guida di base con rivestimento duro.
Nota:Set di guide di base per strumenti di misura a coordinate secondo il principio della colonnina. Adatto per il serraggio rapido mediante tendimolle / pressore.

Il set viene fornito già assemblato.
Accessori:Guide di base 34000.
Prolunga 02035-01.
Piastre di fissaggio 33263.
Colonnine 33262.
Tendimolle / pressore 33260.
Supporti regolabili 02037-01.
FornituraGuida di base 34000-1510610, prolunga 02035-01-10025, piastra di fissaggio 33263-006050, colonnina 33262-0606X075, tendimolle / pressore 33260-10605010 e supporto regolabile 02037-01-10040015 nonché vite a testa cilindrica M6X14 e una rondella adatta.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34001_Datasheet_32579_Tendimolle_pressore_con_appoggio_e_guida_di_base--it 239 kB

Disegni

Tendimolle / pressore 
con appoggio e guida di base

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4D

D1EHH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L6SSWSW1SW2SW3CADAcc.PrezzoOrdinare
34001-01256,412,5163210619,61225274,9815105102062,516505011717192,5 229,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83