norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit di componenti di serraggio 
per il fissaggio dello strumento di misura a coordinate, principio della colonnina
34000

Kit di componenti di serraggio per il fissaggio dello...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Kit di componenti di serraggio per strumenti di misura a coordinate per il serraggio rapido e flessibile di piccole parti. Con il set è possibile posizionare, stabilizzare e fissare con precisione i pezzi più diversi come parti in plastica, elementi stampati e pezzi torniti. Il serraggio delle parti, spesso un problema per le misurazioni, è così risolto.Vantaggi:Assemblaggio individuale di singole parti per la misurazione con strumento di misura a coordinate.Fornitura1x piastra d'appoggio in alluminio 01042-50025020.
3x staffe di serraggio 34000-10-05012.
3x guide di base 34000-15-10610.
16x prolunghe in acciaio inox 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 e 02035-01-10100 (rispettivamente 4 per articolo).
2x Supporti regolabili 02156-10040012.
2x Attacchi a cono 02156-02-011.
1x Attacco piano 180° 02156-02-06.
1x Attacco piano 90° 02156-02-07.
2x Attacco a prisma 02156-02-03 e 02156-02-04.
2x Supporti oscillanti regolabili 02005-110.
4x Supporti regolabili in acciaio inox 02037-01-10040015 e 02037-01-10030010 (rispettivamente 2 per articolo).
8x Piastre di fissaggio in acciaio inox 33263-006050 e 33263-006072 (rispettivamente 4 per articolo).
12x Colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X75 e 33262-0606X125 (rispettivamente 6 per articolo).
8x Tendimolle / pressore 33260-10605010 e 33260-10607510 (rispettivamente 6 per articolo).
2x Adattatori filettati per prolunghe in acciaio inox.
2x Chiavi a forcella aperture chiavi 13/15.
2x Chiavi a forcella aperture chiavi 17/19.
1x Set di chiavi a brugola (aperture chiavi 2,5/3/5/6/8/10).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34000_Datasheet_32580_Kit_di_componenti_di_serraggio_per_il_fissaggio_dello_strumento_di_misura_a_coordinate_principio_della_colonnina--it 138 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneVersione 1Versione 2CADAcc.PrezzoOrdinare
34000-01Kit Di Componenti Di Serraggioper il fissaggioper strumento di misura a coor 2.720,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83