norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di fissaggio in acciaio inox 
per colonnine per tendimolle / pressore
33263

Piastre di fissaggio in acciaio inox per colonnine per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le colonnine per tendimolle / pressore 33262 con filettatura M6 possono essere fissate alle piastre di fissaggio.

Il foro della piastra di fissaggio è progettato per una filettatura M10.
Accessori:Colonnine 33262.
Prolunghe 02035-01.
Supporti regolabili 02037-01.
Supporti 02156.
Supporti oscillanti 02005.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 33263_Datasheet_32576_Piastre_di_fissaggio_in_acciaio_inox_per_colonnine_per_tendimolle_pressore--it 307 kB

Disegni

Piastre di fissaggio in acciaio inox 
per colonnine per tendimolle / pressore

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2D

D1GHH1LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
33263-006050321616108M62273,51650 24,63 €
33263-006072321616108M62295,51672 35,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83