|
|
33262Colonne in acciaio inox per tendimolle / pressore |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301. Versione:Superficie non trattata.Nota:Colonnine per l'alloggiamento di tendimolla / pressori 33260.
La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.Accessori:Tendimolle / pressore in acciaio inox 33260. Piastre di fissaggio 33263.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | G | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
33262-0404X030 | A | 4 | M4 | 30 | 5 | - |  | | 20,70 € | | 33262-0404X050 | A | 4 | M4 | 50 | 5 | - |  | | 22,82 € | | 33262-1208X050 | B | 12 | M8 | 50 | 11,5 | 4 |  |  | 28,83 € | | 33262-1208X100 | B | 12 | M8 | 100 | 11,5 | 4 |  |  | 30,74 € | | 33262-1210X050 | B | 12 | M10 | 50 | 11,5 | 4 |  |  | 28,83 € | | 33262-1210X100 | B | 12 | M10 | 100 | 11,5 | 4 |  |  | 30,74 € | | 33262-1210X150 | B | 12 | M10 | 150 | 11,5 | 4 |  |  | 32,65 € | | 33262-1206X050 | C | 12 | M6 | 50 | 8 | 3 |  |  | 28,83 € | | 33262-1206X100 | C | 12 | M6 | 100 | 8 | 3 |  |  | 30,74 € | | 33262-1206X150 | C | 12 | M6 | 150 | 8 | 3 |  | | 36,95 € | | 33262-0608X030 | D | 6 | M8 | 30 | 10 | 3 |  |  | 29,22 € | | 33262-0608X050 | D | 6 | M8 | 50 | 10 | 3 |  |  | 31,34 € | | 33262-0606X030 | E | 6 | M6 | 30 | 8 | 3 |  |  | 26,34 € | | 33262-0606X050 | E | 6 | M6 | 50 | 8 | 3 |  |  | 26,34 € | | 33262-0606X075 | E | 6 | M6 | 75 | 8,5 | 3 |  | | 30,11 € | | 33262-0606X100 | E | 6 | M6 | 100 | 8,5 | 3 |  | | 32,84 € | | 33262-0606X125 | E | 6 | M6 | 125 | 8,5 | 3 |  | | 35,58 € | | 33262-0606X150 | E | 6 | M6 | 150 | 8,5 | 3 |  | | 38,32 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|