norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Forma A:
Grazie alla punta arrotondata i supporti regolabili possono essere utilizzati anche come elementi di posizionamento per pezzi provvisti di fori o simili.

Forma B:
Grazie alla punta i supporti regolabili possono essere utilizzati per il centraggio dei pezzi.
Accessori:Piastre d'appoggio 01042.
Guide di base 34000-15.
Prolunghe 02035-01
Piastre di fissaggio 33263.
Nota disegno:
1) Controdado

Forma A: arrotondata
Forma B: a punta
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 02037-01_Datasheet_32573_Supporti_regolabili_in_acciaio_inox--it 258 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti regolabili in acciaio inox

[-de-] Stützschrauben Edelstahl, Form A, abgerundet

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie di sostegno/
appoggio
ABCD

EGSWSW1CADAcc.PrezzoOrdinare
02037-01-10040015Arotondo106315840M101719 35,58 €

[-de-] Stützschrauben Edelstahl, Form B, spitz

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie di sostegno/
appoggio
ABCD

EGSWSW1CADAcc.PrezzoOrdinare
02037-01-10030010Ba punta1050,610,61030M101719 43,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83