|
|
34001-10Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Morsa rapida in acciaio. Maniglia in poliammide. Tappo di protezione in neoprene. Vite e controdado in acciaio inox. Appoggio in alluminio.Versione:Morsa rapida nitrocarburata e ossidata nero. Impugnatura blu. Tappo di protezione nero, resistente all'olio, durezza 75 Shore A. Vite e controdado non trattati. Appoggio con rivestimento duro.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Gruppo costruttivo con un supporto arrotondato.Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:Piastre d'appoggio 01042. Guide di base 34000-15. Prolunghe 02035-01. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura maniglia | Angolo di apertura braccio di sostegno | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
34001-10-0103201 | 69° | 87° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 |  | | 177,91 € | | 34001-10-0105101 | 67° | 86° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 |  | | 238,12 € | |
N. ordine | Tipo di impugnatura per morsa rapida
| B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | M | SW | SW1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
34001-10-0103201 | orizzontale | 20 | 24 | 10,2 | 7,2 | 24 | 8 | M10 | 28,7 | 24 | 16 | 19 | 17 | 30 | 0-20 | 91,8 | 95 | 32 | 51 | M4x16 | 17 | 19 |  | | 177,91 € | | 34001-10-0105101 | orizzontale | 22,5 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | 27 | 8 | M10 | 43,4 | 24 | 16 | 19 | 17 | 30 | 0-27 | 125,7 | 128,2 | 51 | 71,5 | M5x25 | 17 | 19 |  | | 238,12 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|