norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço temperado, zincado.Indicação:Insertos roscados autocortantes para a fabricação de conexões de
parafusos em perfis em alumínio, as quais devem apresentar elevada
capacidade de suporte de carga, resistência ao desgaste e proteção
contra vibrações.
Para redução do tamanho de rosca M10 para M8.
Adequados somente para perfis de alumínio com um diâmetro de
furo central de 10 mm.
Acessórios:Ferramenta para montagem 10228-01-808.
Perfis em alumínio tipo B por ex. 10157
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10228-01 Insertos roscados em aço autocortantes tipo B 228 kB

Desenhos

Insertos roscados em aço autocortantes tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

L

para número de artigoCADAces.PreçoEncomendar
10228-01-08M81610228-01-808 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83