norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos, parafusos e porcas martelo em aço.
Pino de centragem e tampas de acabamento em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão:Pinos, parafusos e porcas martelo zincados.
Pinos de centragem e tampas de acabamento em preto.
Indicação:Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o posicionamento livre dos perfis. Além disso, são capazes de suportar altas cargas e forças de torção.

Tempo mínimo de processamento. O conjunto conector requer apenas um furo lateral de Ø17mm.
O conjunto conector 10215-0828 requer apenas um furo lateral de Ø11 mm.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10215 Conjuntos conectores de pinos Tipo B 283 kB

Desenhos

Conjuntos conectores de pinos Tipo B
Conjuntos conectores de pinos Tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
AA1A2DL

L1CADAces.PreçoEncomendar
10215-0828B82818-11-18 0,00 €
10215-1040B103723-174022,5 0,00 €
10215-1045B104228-174522,5 0,00 €
10215-1060B105743-176022,5 0,00 €
10215-1080B10776340178022,5 0,00 €
10215-1090B10877345179022,5 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83