|
|
10200Conjuntos conectores versão padrão Tipo I |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. A conexão está protegida contra torção. Para garantir maior resistência nas aplicações com tamanhos maiores de perfis, podem ser integrados conjuntos adicionais de conectores ao topo.
Tempo mínimo de processamento. Corte a rosca no orifício roscado da face. O furo passante para aperto do parafuso deve ser feito no lado oposto do perfil.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo | Largura de ranhura | D | B | H | L | L1 | N | T | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
10200-06 | I | 6 | M6 | 13 | 7,3 | 14 | 27,5 | 6 | 2 | 4 | | | 1,30 € | | 10200-08 | I | 8 | M8 | 17 | 9,5 | 20 | 35 | 8 | 2 | 5 | | | 1,20 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|