norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Conector em Zamak
Parafuso e porcas de encaixe em aço.
Versão:peça zincada.Indicação:Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. A conexão está protegida contra torção. Para garantir maior resistência nas aplicações com tamanhos maiores de perfis, podem ser integrados conjuntos adicionais de conectores ao topo.

Tempo mínimo de processamento. O conjunto conector requer apenas a usinagem de um furo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10202 Conjuntos conectores universais Tipo I 286 kB

Desenhos

Conjuntos conectores universais Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
D

D1HLNSWAD2TCADAces.PreçoEncomendar
10202-06I6M61612,525,26,24151612,7 3,06 €
10202-08I8M8201633,585202016 3,06 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83