|
|
10205Conjuntos conectores centrais Tipo B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o livre posicionamento dos perfis. As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres. Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
Devido à reduzida força de retenção e ausência da proteção contra torção, estes conjuntos conectores só deverão ser utilizados, quando combinados com elementos de superfícies e com construções que suportem baixas cargas.
Tempo mínimo de processamento. Para a montagem deverá ser efetuado um furo em um dos perfis. O furo D2 também pode ser executado como furo passante.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo | Largura de ranhura | Versão | A | D | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | T com perfil 30 | T com perfil 40 | T com perfil 45 | T com perfil 50 | T com perfil 60 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
10205-0800 | B | 8 | 0° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | 4,05 € | | 10205-0890 | B | 8 | 90° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | 4,05 € | | 10205-1000 | B | 10 | 0° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | 2,91 € | | 10205-1090 | B | 10 | 90° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | 2,91 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|