norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantoneira articulável de Zamak.
Mancal liso em aço.
Versão:Cantoneira articulável pintada na cor alumínio.
Mancal liso zincado.
Indicação:As cantoneiras articuláveis são adequadas para conectar dois perfis da mesma série que se tocam com suas superfícies laterais e se cruzam em qualquer ângulo.

A cantoneira articulável serve como um ponto de pivô fixo para os perfis cruzados.
Durante o estado de aperto do parafuso, o ponto de rotação se mantém livre e pode ser movimentado em torno do mancal.

As cantoneiras articuláveis geralmente são usadas em combinação com uma cantoneira oscilante de encaixe.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10266 Cantoneiras articuláveis Tipo I 331 kB

Desenhos

Cantoneiras articuláveis Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
ABD

D1HLTCADAces.PreçoEncomendar
10266-06I6152476,527275 0,00 €
10266-08I8203298,835,2365,5 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83