norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cantoneira oscilante de encaixe em Zamak.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido. Corpo básico em aco.

Versão:Cantoneira oscilante de encaixe pintada na cor alumínio.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Porcas de encaixe zincadas.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta, peça de aço brunida.
Indicação:As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.

Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.

A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10265 Cantoneiras oscilantes de encaixe Tipo I 280 kB

Desenhos (visão geral)

Cantoneiras oscilantes de encaixe Tipo I

Cantoneira oscilante de encaixe, forma B

mais informações

Desenhos

Cantoneira oscilante de encaixe, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
FormaAA1A2A3BD

HLTCADAces.PreçoEncomendar
10265-06I6A156,335,724727275 6,19 €
10265-08I8A20947,532936366 6,56 €

Cantoneira oscilante de encaixe, forma B com alavanca de aperto

mais informações

Desenhos

Cantoneira oscilante de encaixe, forma B com alavanca de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
FormaVersão 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADAces.PreçoEncomendar
10265-0606I6Bcom alavanca de aperto156,335,7247M627--2713405 10,35 €
10265-0808I8Bcom alavanca de aperto20947,5329M836--3618656 12,22 €

Cantoneiras oscilantes de encaixe forma C, com módulo de fixação excêntrico

mais informações

Desenhos

Cantoneiras oscilantes de encaixe forma C, com módulo de fixação excêntrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TipoLargura
de
ranhura
FormaVersão 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TForça de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
10265-0615I6Ccom módulo de fixação excêntrico156,335,72415273462736,25290 48,99 €
10265-0820I8Ccom módulo de fixação excêntrico20947,53220364483652,363100 56,17 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83