norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo I
10250

Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo I

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantoneira em Zamak.
Parafusos e porcas de encaixe em aço.
Tampa de acabamento em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
Versão:Cantoneira pintada na cor alumínio.
Parafusos e porcas para ranhuras zincados.
Tampa de acabamento na cor preta.
Indicação:Conjunto indicado para o reforço de estruturas perfiladas e para a união de perfis por fechamento de força sem usinagem. Utilizado adicionalmente como elemento de fixação (por ex. console) para todos os tipos de componentes.
As cantoneiras apresentam elementos de centralização (nariz) para uma montagem precisa e protegida contra torção. Se necessário, os elementos de centralização podem ser retirados através de um ponto de quebra pré-definido, por ex. para montagem de placas. O lado aberto pode ser fechado com a tampa de acabamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10250 Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo I 396 kB

Desenhos

Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
Versão

AA1A2A3A4A5BDHH1LNTCADAces.PreçoEncomendar
10250-063030I630 x 3022,511--2327286,528322864 4,93 €
10250-084040I840 x 403424--32,53940939463986 6,84 €
10250-088080I840 x 8065,521,53621,554,558,538976787687 10,79 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83