norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conjuntos conectores de encaixe autocortantes Tipo I
10230

Conjuntos conectores de encaixe autocortantes Tipo I

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão topo/topo de dois perfis da mesma série.

Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (conector com furo passante, rosca esquerda. Conector com rosca fêmea, rosca direita). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.

Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares. Na aplicação de grandes perfis e com alta carga, devem ser utilizados vários pares.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10230 Conjuntos conectores de encaixe autocortantes Tipo I 215 kB

Desenhos

Conjuntos conectores de encaixe autocortantes Tipo I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipoLargura
de
ranhura
D

LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
10230-06I61060244 0,00 €
10230-08I81269275 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83