norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço temperado.
Alavanca de fixação aço temperado.
Versão:Corpo básico com acabamento oxidado.
Superfície de fixação retificada.
Alavanca de fixação forma B brunida.
Alavanca de fixação em forma C niquelada.
Indicação:Aperte o parafuso de ajuste para evitar que o grampo de fixação lateral deslize para trás durante o processo de fixação. (Forma A)

A alavanca de fixação pode ser alinhada horizontal e verticalmente em passos de 90° de forma intuitiva, soltando o pino roscado.

A peça de usinagem pode ser fixada com uma força de aperto constante, devido às superfícies embutidas na alavanca de fixação na forma C.
Vantagens:- Altas forças de fixação
- Superfícies de fixação retificadas
- A força de fixação para baixo impede o empenamento da peça de usinagem
Indicação de desenho:
1) Parafuso de ajuste
2) Parafuso com cabeça cilíndrica
3) Pino roscado
4) Posição relaxada
5) Curso de pré-fixação
6) Posição inicial prender
7) Posição fixada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04579 Grampo para fixação lateral 406 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo para fixação lateral
Grampo para fixação lateral

Grampo de fixação lateral, forma A

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação lateral, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Grampo de fixação lateral, forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação lateral, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Grampo de fixação lateral, forma C

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação lateral, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83