norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos em aço temperado.
Botão recartilhado em aço temperado.
Versão:Pino temperado e retificado.
Botão recartilhado temperado e brunido.
Indicação:* O cliente pode adaptar o pino de guia à espessura de peça de trabalho.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04400 Pinos de guia (Heavy) 208 kB

Desenhos

Pinos de guia (Heavy)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCD

EFGHJKTAdequado paraCADAces.PreçoEncomendar
04400-41210012121001823386,5M8M8x821,5704400-506501 46,26 €
04400-41610012161002423386,5M8M8x821,5704400-506501 54,84 €
04400-51612016161202429489,5M10M10x1028904400-638001 48,81 €
04400-52012016201203029489,5M10M10x1028904400-638001 58,36 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83