norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos em aço temperado.
Botão recartilhado em aço temperado.
Versão:Pino temperado e retificado.
Botão recartilhado temperado e brunido.
Indicação:* O cliente pode adaptar o pino de guia à espessura de peça de trabalho.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04400 Pinos de guia 206 kB

Desenhos

Pinos de guia

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCD

EFGHJTCADAces.PreçoEncomendar
04400-00505055501010173M3M3x43 31,69 €
04400-00605056501010173M3M3x43 32,94 €
04400-00808088801615224,3M5M5x54,5 34,20 €
04400-010080810801615224,3M5M5x54,5 35,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83