|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça e ressaltos em aço ferramenta. Cabo em aço temperado. Botão bola em duroplástico PF 31.Versão:Carcaça e ressaltos endurecidos e brunidos. Cabo brunido. Botão bola preto.Indicação:* Epsessura máx. da peça de trabalho, veja pino de guia 04400 (medida C). ** Força manual admissível para o cabo.Acessórios:Manivela padrão 06355. Manivela parafusável com restrição de torque 06357.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
| Código do artigo | Versão | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Força de tensão N | Tolerância recomendada para espessura da peça de trabalho | Força manual FH N | Força de retenção N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
|---|
| 04400-324000 | sem cabo | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | - | 1,5 | - | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 |  |  | 206,23 € | | | 04400-324001 | com cabo | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | 76,5 | 1,5 | 20 | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 |  |  | 218,80 € | | | 04400-405000 | sem cabo | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | - | 2 | - | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 |  |  | 228,84 € | | | 04400-405001 | com cabo | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | 111,5 | 2 | 25 | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 |  |  | 243,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
| Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
| CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|