norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04400 Parafusos de tensão "Heavy" (fixadores) 166 kB

Desenhos

Parafusos de tensão "Heavy" (fixadores)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCD

EFGHJKAdequado paraCADAces.PreçoEncomendar
04400-141201312M12132038221,56,510404400-506501 24,33 €
04400-141601712M16172038221,56,510404400-506501 24,33 €
04400-151601716M161725482,5289,513504400-638001 27,92 €
04400-152002116M202125482,5289,513504400-638001 27,92 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83