norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos de fixação com força de fixação para baixo
04530

Grampos de fixação com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.
Versão:peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação:Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peca. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com forca de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.

Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04530 Grampos de fixação com força de fixação para baixo 226 kB

Desenhos (visão geral)

Grampos de fixação com força de fixação para baixo

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaF
kN
F1
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04530-03B582,4150 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83