norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Forma A com pino de posicionamento.
Forma B sem pino de posicionamento.
Forma C sem pino de posicionamento com alavanca de fixação.
Material:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:A alavanca de fixação na forma C pode ser alinhada em passos de 30° de forma intuitiva, soltando o pino roscado.Montagem:Veja desenho (form A).Vantagens:- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de componentes
Indicação de desenho:
1) Posição inicial prender
2) Posição final prender
3) Pino roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04472 Grampo de fixação de peças planas com came 318 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação de peças planas com came
Grampo de fixação de peças planas com came

Grampo de fixação de peças planas com came, forma A, com pino de posicionamento

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação de peças planas com came, forma A, com pino de posicionamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Grampo de fixação de peças planas com came, forma B, com pino de posicionamento

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação de peças planas com came, forma B, com pino de posicionamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Grampo de fixação de peças planas com came, forma C, sem pino de posicionamento com alavanca de fixação

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação de peças planas com came, forma C, sem pino de posicionamento com alavanca de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83