norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cerâmica de alto desempenho Z101.Versão:peça retificada.Indicação:As medidas dos pinos cilíndricos (pinos de guia)
correspondem à norma DIN 6325.
Vantagens:- Ideal para fabricação de dispositivos
- A forma mantém a estabilidade, mesmo sob altas temperaturas
- Isolante elétrico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03320-01 Pinos cilíndricos de cerâmica (pinos de guia) semelhantes à norma DIN 6325 149 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Pinos cilíndricos de cerâmica (pinos de guia) semelhantes à norma DIN 6325

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

L1 = comprimentoL2RZ1Z2CADAces.PreçoEncomendar
03320-01-02X6260,620,30,18 0,00 €
03320-01-02X8280,620,30,18 0,00 €
03320-01-02X102100,620,30,18 0,00 €
03320-01-02X122120,620,30,18 0,00 €
03320-01-02X142140,620,30,18 0,00 €
03320-01-03X103100,830,450,3 0,00 €
03320-01-03X123120,830,450,3 0,00 €
03320-01-03X143140,830,450,3 0,00 €
03320-01-03X183180,830,450,3 0,00 €
03320-01-03X203200,830,450,3 0,00 €
03320-01-03X283280,830,450,3 0,00 €
03320-01-03X323320,830,450,3 0,00 €
03320-01-04X10410140,60,4 0,00 €
03320-01-04X12412140,60,4 0,00 €
03320-01-04X16416140,60,4 0,00 €
03320-01-04X18418140,60,4 0,00 €
03320-01-04X20420140,60,4 0,00 €
03320-01-04X28428140,60,4 0,00 €
03320-01-04X32432140,60,4 0,00 €
03320-01-05X165161,250,750,5 0,00 €
03320-01-05X185181,250,750,5 0,00 €
03320-01-05X205201,250,750,5 0,00 €
03320-01-05X245241,250,750,5 0,00 €
03320-01-05X285281,250,750,5 0,00 €
03320-01-05X325321,250,750,5 0,00 €
03320-01-05X365361,250,750,5 0,00 €
03320-01-06X146141,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X186181,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X206201,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X246241,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X286281,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X326321,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X366361,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X406401,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X506501,560,90,6 0,00 €
03320-01-06X606601,560,90,6 0,00 €
03320-01-08X188181,881,20,8 0,00 €
03320-01-08X208201,881,20,8 0,00 €
03320-01-08X248241,881,20,8 0,00 €
03320-01-08X328321,881,20,8 0,00 €
03320-01-08X408401,881,20,8 0,00 €
03320-01-08X508501,881,20,8 0,00 €
03320-01-08X608601,881,20,8 0,00 €
03320-01-08X708701,881,20,8 0,00 €
03320-01-10X2410242101,51 0,00 €
03320-01-10X3210322101,51 0,00 €
03320-01-10X4010402101,51 0,00 €
03320-01-10X5010502101,51 0,00 €
03320-01-10X6010602101,51 0,00 €
03320-01-10X7010702101,51 0,00 €
03320-01-10X9010902101,51 0,00 €
03320-01-12X2812282,5121,81,3 0,00 €
03320-01-12X4012402,5121,81,3 0,00 €
03320-01-12X6012602,5121,81,3 0,00 €
03320-01-14X4014402,51621,3 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83