norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada e retificada.
Tolerância do par na altura 0,004 mm, tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm, tolerância da dimensão nominal medida B e L de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.
Indicação:O KIT-Conjunto de paralelos é fornecido em uma caixa de madeira com tampa removível.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03212 KIT-Conjunto de paralelos 161 kB

Desenhos

KIT-Conjunto de paralelos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoConteúdo
1 par em cada
H x B x L
H
Tolerância
do par T
H
Tolerância de
dimensão nominal
CADAces.PreçoEncomendar
03212-0114x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,0,004±0,004 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83