norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cerâmica de alto desempenho Z141.Versão:peça retificada.Indicação:As chavetas paralelas são usadas para efetuar a conexão entre eixo e cubo. Trata-se de uma junta positiva ou com perfil fechado, destinada à transmissão de torques.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03288-01 Chavetas paralelas em cerâmica semelhantes à norma DIN 6885 A 153 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Chavetas paralelas em cerâmica semelhantes à norma DIN 6885 A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

HL = comprimentoCADAces.PreçoEncomendar
03288-01-03X8338 0,00 €
03288-01-03X163316 0,00 €
03288-01-03X253325 0,00 €
03288-01-04X8448 0,00 €
03288-01-04X164416 0,00 €
03288-01-04X254425 0,00 €
03288-01-05X125512 0,00 €
03288-01-05X225522 0,00 €
03288-01-05X405540 0,00 €
03288-01-06X126612 0,00 €
03288-01-06X226622 0,00 €
03288-01-06X406640 0,00 €
03288-01-08X148714 0,00 €
03288-01-08X708770 0,00 €
03288-01-10X2210822 0,00 €
03288-01-10X3610836 0,00 €
03288-01-12X2512825 0,00 €
03288-01-12X4012840 0,00 €
03288-01-14X2514925 0,00 €
03288-01-14X4014940 0,00 €
03288-01-16X50161050 0,00 €
03288-01-16X70161070 0,00 €
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
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83