norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1191.Versão:Forma A brunida.
Forma B com superfície sem tratamento e endurecida.
Indicação:As porcas T para ranhuras são usadas para o posicionamento rápido e preciso dos elementos para dispositivos.
O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário.
A versão B pode ser montada em 90° para uma dimensão de fixação adicional. As porcas T para ranhuras pode assim ser usadas para duas larguras de ranhuras diferentes.
Aplicação:As porcas T para ranhuras são aparafusadas ao elemento para dispositivos em uma ranhura e, por fim, fixadas à contrapeça.Vantagens:Grande economia de tempo na montagem de elementos para dispositivos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03240 Porcas T para ranhuras 240 kB

Desenhos (visão geral)

Porcas T para ranhuras

Porcas T para ranhuras, forma A, simples

mais informações

Desenhos

Porcas T para ranhuras, forma A, simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BN=Largura
da ranhura
B

HH1LCADAces.PreçoEncomendar
03240-08X8Asimples888-20 0,00 €
03240-12X20Asimples201214630 0,00 €
03240-12X22Asimples221214630 0,00 €
03240-12X30Asimples301214630 0,00 €
03240-14X20Asimples201414630 0,00 €
03240-14X22Asimples221414630 0,00 €
03240-14X30Asimples301414630 0,00 €
03240-16X20Asimples201614630 0,00 €
03240-16X22Asimples221614630 0,00 €
03240-16X30Asimples301614630 0,00 €
03240-18X20Asimples201814630 0,00 €
03240-18X22Asimples221814630 0,00 €
03240-18X30Asimples301814630 0,00 €
03240-22X20Asimples202214630 0,00 €
03240-22X22Asimples222214630 0,00 €
03240-22X30Asimples302214630 0,00 €

Porcas T para ranhuras, forma B, bilateral

mais informações

Desenhos

Porcas T para ranhuras, forma B, bilateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BN=Largura
da ranhura
B

HH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
03240-1814X18Bambos os lados1814104,91818 0,00 €
03240-1814X20Bambos os lados2014104,92018 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83