|
|
03270Porcas T com fixação cilíndrica |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:Para o alinhamento de dispositivos e elementos fixadores em placas de fixação ou pallets com furos cilíndricos de guia. Elas podem ser utilizadas tanto em furos como em ranhuras.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | BN=Largura da ranhura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03270-10 | 10 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 67,53 € | | 03270-12 | 12 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 69,83 € | | 03270-14 | 14 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 58,54 € | | 03270-16 | 16 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 59,39 € | | 03270-18 | 18 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 61,20 € | | 03270-20 | 20 | M8 | 11 | 20 | 36 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 64,18 € | | 03270-22 | 22 | M8 | 11 | 20 | 40 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 65,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|