norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stal ulepszona cieplnie.
Szczęki mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja:Korpus oksydowany.Szczęki utwardzone dyfuzyjnie Wskazówka:Szczęki mocujące można stosować z obu stron. Gładka strona do obrobionych przedmiotów, żłobkowana strona do surowych powierzchni naprężania. W celu uzyskania bardziej stablinego mocowania na stole maszynowym można użyć dwóch śrub mocujących. Odpowiednie śruby mocujące do rowków teowych 07040. Należy je zamówić oddzielnie.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04500-10 Docisk boczny stalowy, płaski 126 kB

Rysunki

Docisk boczny stalowy, płaski

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaOdpowiedni do
szerokości rowka
LL1L2B

B1H
maks.
H
min.
H1H2SS1Siła
zacisku
F (kN)
F1
kN
SWMoment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
04500-10-1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 0,00 €
04500-10-1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 0,00 €
04500-10-2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 0,00 €
04500-10-3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl