norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Trzpień – stal ulepszona cieplnie.
Pokrętło radełkowane – stal ulepszona cieplnie.
Wersja:Trzpień – ulepszony cieplnie i szlifowany.
Pokrętło radełkowane – ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wskazówka:* Klient może dostosować pin mocujący do grubości elementu obrabianego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04400 Sworznie mocujące (Ciężkie) 220 kB

Rysunki

Sworznie mocujące (Ciężkie)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCD

EFGHJKTOdpowiedni doCADOsp.CenaZamów
04400-41210012121001823386,5M8M8x821,5704400-506501 56,64 €
04400-41610012161002423386,5M8M8x821,5704400-506501 67,13 €
04400-51612016161202429489,5M10M10x1028904400-638001 59,75 €
04400-52012016201203029489,5M10M10x1028904400-638001 71,43 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl