norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04400 Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym (Ciężkie) 169 kB

Rysunki

Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym (Ciężkie)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCD

EFGHJKOdpowiedni doCADOsp.CenaZamów
04400-141201312M12132038221,56,510404400-506501 29,77 €
04400-141601712M16172038221,56,510404400-506501 29,77 €
04400-151601716M161725482,5289,513504400-638001 34,18 €
04400-152002116M202125482,5289,513504400-638001 34,18 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl