|
|
04400Zaciski szybkomocujące |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa i krzywka – stal narzędziowa. Uchwyt – stal ulepszona cieplnie. Gałka kulista – duroplast PF 31.Wersja:Obudowa i krzywka – hartowane i oksydowane. Uchwyt oksydowany. Gałka kulista czarna.Wskazówka:* Maks. grubość detalu – patrz pin mocujący 04400 (wymiar C). ** Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.Wyposażenie:Standardowe uchwyty 06355. Uchwyty wkręcane z ograniczeniem momentu dokręcania 06357.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Siła zacisku N | Zalecana tolerancja dla grubości przedmiotu obrabianego | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04400-324000 | bez rękojeści | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | - | 1,5 | - | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 252,09 € | | 04400-324001 | z rękojeścią | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | 76,5 | 1,5 | 20 | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 267,55 € | | 04400-405000 | bez rękojeści | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | - | 2 | - | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 280,62 € | | 04400-405001 | z rękojeścią | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | 111,5 | 2 | 25 | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 298,46 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|