norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04400 Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym 168 kB

Rysunki

Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCD

EFGHJCADOsp.CenaZamów
04400-1050605M568171,2342,5 26,78 €
04400-1060705M678171,2342,5 26,78 €
04400-1080908M8912221,54,364 29,76 €
04400-1101108M101112221,54,364 29,76 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl