norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Clé dynamométrique pour système de bridage 5 axes
96662

Clé dynamométrique pour système de bridage 5 axes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surface : chromée dureNota :Set de clés dynamométriques 4-40 :
Précision de déclenchement de la valeur d'échelle +/- 2 % (dans le sens d'actionnement).
Instruments de mesure Premium de haute précision – pour exigences élevées
Constructions en acier, chromées dur, robustes et résistantes et de forme étroite.
Sécurité : Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.
Cliquet réversible facile d'utilisation.
Réparation facile (jeux de réparation pour cliquets pour montage autonome orienté selon les besoins du client).
Levier de commutation intégré.
Réglage rapide et sûr du couple souhaité par rotation de la poignée.
Bouton tournant pour verrouillage supplémentaire du réglage.
Poignée de forme ergonomique avec collerette diminuant le risque de glissement et de blessure.
Graduation fine exacte.
Avec numéro de série et certificat d'étalonnage.
Surface chromée dure.
DIN EN ISO 6789-2:2017, profil carré selon DIN 3120, ISO 1174-1.

Détails cliquet réversible amovible :
20 dents, max. 40 Nm
Sortie 6,3 = 1/4 pouce
Profil carré suivant DIN 3120, ISO 1174-1
Matricé
Surface chromée

Remarque concernant le cliquet réversible amovible :
le changement rapide du cliquet réversible amovible dans la clé dynamométrique permet de garantir la précision de 2 % dans les deux sens.

Insert de clé tournevis :
Surface TiN
DIN 7422
Profil carré 1/4 pouce
adapté au cliquet réversible

Recommandation :
Intervalle annuel de contrôle des clés dynamométriques, la limite supérieure se situant à 5 000 alternances de charge.
Principe fonctionnel :Fonctionnement des poignées pour clés dynamométriques :
Pour déverrouiller, tirer la poignée vers l'arrière d'env. 8 mm.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière pour verrouiller.
Contenu de la livraisonSet composé de :
Clé dynamométrique
Cliquet réversible amovible
Insert de tournevis SW4
Insert de tournevis SW6
Insert de tournevis SW8
Adapté pourSystème de bridage 5 axes module 80
Système de bridage 5 axes module 50
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96662 Clé dynamométrique pour système de bridage 5 axes 129 kB

Dessins

Clé dynamométrique pour système de bridage 5 axes

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinition 1Type de
produit
Couple
Nm
CAOAcc.PrixCommander
96662-01Clé Dynamométriquekitpoignée tournante4 - 40 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83