norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm
42205

Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils inoxydable.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition :Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Tenon de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs Plangrip 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage des pièces à usiner sur leurs 5 faces. Le dégagement important des faces de l'adaptateur permet un accès facilité aux faces à usiner de la pièce. Les pièces sont vissées par le dessous sur la denture Plangrip à l’aide d’une vis à tête cylindrique. Les adaptateurs Plangrip peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42205 Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm 237 kB

Dessins

Adaptateur Plangrip 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
42205-2007510voir schéma 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83