norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm
42208

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les broches de serrage UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées à la pièce et sont adaptées aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :

- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N

Pour d'autres broches de serrage de même taille, voir NLM 42208, 42210 et 42208 avec boulons filetés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42208 Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm 248 kB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3HTSWCAOAcc.PrixCommander
41270-140160512A16M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-140180512A18M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-140220516A22M1618,514,2512,517 0,00 €
41270-140250512A25M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-140250516A25M1618,514,2512,517 0,00 €
41270-240160512B16M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-240180512B18M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-240220516B22M1618,514,2512,517 0,00 €
41270-240250512B25M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-240250516B25M1618,514,2512,517 0,00 €
41270-340160512C16M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-340180512C18M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-340220516C22M1618,514,2512,517 0,00 €
41270-340250512C25M1216,510,3510,510 0,00 €
41270-340250516C25M1618,514,2512,517 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83